Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Color Cartridge Required :
Yellow
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
32 – 347
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Main (AAC) :
507 mm² [ 954 – 954 AWG/kcmil ]
-
Compatible Conductor Range - Main (ACSR) :
405 mm² [ 795 – 795 AWG/kcmil ]
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500