Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories
-
Installation Technology :
Energised Installation, Compression
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Main :
177 mm² [ 350 – 350 AWG/kcmil ]
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
RUS
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme