Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X
-
Output Signal Type :
100mV
Outro
-
Não linearidade (%):
.1
-
Ajuste :
Weldable (5/16-32 UNEF-3A Thread)
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções
Dimensões
-
Altura do produto :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diâmetro do produto :
15.85 mm [ .624 in ]
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Fios de chumbo
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
1.5
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Medição
-
Encapsulamento do sensor :
Weldable, Threaded Process Fittings
Condições de uso
-
Pressão (psi):
15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]