Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita de cobre
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
20/35 27/35
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
1/0 – 3/0
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Características da habitação