Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Compression
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper
-
Material do produto primário :
Cobre
-
Compression Barrel Type :
Standard
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
Dimensões
-
Diâmetro interno do barril :
5,5 mm [ .216 in ]
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
6 – 6
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
16
-
Barrel Outside Diameter :
7.9 mm [ .311 in ]
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Indoor, Outdoor
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Stalk
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
ANZPAC, Ásia