Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo de revestimento :
Plano, Espiral
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
Recursos de configuração
-
Número de trechos e ramificações :
3
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Material do produto primário :
Poliolefina reticulada
-
Razão de encolhimento :
> 2.5:1
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (trecho) :
60 mm [ 2.36 in ]
-
Comprimento geral do produto :
252 mm [ 9.92 in ]
-
Espessura da parede recuperada (Max) (Corpo) :
4.2 mm [ .17 in ]
-
Comprimento do trecho :
66 mm [ 2.6 in ]
-
Compatible Cable Diameter - Leg (Min) :
30 mm [ 1.2 in ]
-
Compatible Cable Diameter - Body (Max) :
144 mm [ 5.65 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (trecho) :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Compatible Cable Diameter - Body (Min) :
60 mm [ 2.35 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (corpo) :
60 mm [ 2.36 in ]
-
Compatible Cable Diameter - Leg (Max) :
53 mm [ 2.1 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) (corpo) :
170 mm [ 6.69 in ]
-
Espessura da parede :
Grosso/Pesado
-
Espessura da parede recuperada (Max) (trecho) :
2.6 mm [ .1 in ]
-
Comprimento do corpo :
90 mm [ 3.54 in ]
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Desagregação, Contaminated Water, Chuva, Umidade, Salt Water
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons, Transformer Oil
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Estabilizado por UV :
Sim
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
ANZPAC, Américas, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3