Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Compression Barrel Type :
Standard
-
Compatible Conductor Material :
Copper
-
Material do produto primário :
Cobre
-
Palm Terminal Material :
Copper
Dimensões
-
Diâmetro interno do barril :
16.3 mm [ .641 in ]
-
Largura do ressalto :
33.5 mm [ 1.319 in ]
-
Comprimento do barril :
32.5 mm [ 1.279 in ]
-
Barrel Outside Diameter :
22.2 mm [ .874 in ]
-
Comprimento do ressalto :
124 mm [ 4.882 in ]
-
Diâmetro do orifício da palma :
10.3
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
300 – 300
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
150
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, ANZPAC
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Compression
-
Tamanho do rebite :
M10
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Outdoor, Indoor
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Lug