Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão :
Absoluto
-
Encapsulamento do sensor :
Threaded Process Fittings, Weldable
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
.0125
-
Supply Voltage Range (V):
3
Dimensões
-
Altura do produto :
7.5 mm [ .29 in ]
-
Diâmetro do produto :
9.04 mm [ .356 in ]
Condições de uso
-
Banda de erro total (%):
2
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sensores de precisão isolados de mídia (%):
3
-
Interface de saída :
I²C
-
Faixa de pressão de prova :
2X
-
Output Signal Type :
24 bit ADC
Outro
-
Ajuste :
Weldable (5/16-32 UNEF-3A Thread)