Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Náilon
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível :
5 mm [ .197 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 17
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 1
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa