Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe E
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Número de contato dos polos :
1
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
10
-
Potência nominal da bobina (W):
.54
-
Resistência da bobina (Ω):
267
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
12
-
Classificação atual de contato (A):
10
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
30
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Tensão nominal de contato (VDC):
30
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
4000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
10
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
11 g [ .388 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgSnO2
Dimensões
-
Altura do produto :
25 mm [ .984 in ]
-
Comprimento do produto :
24 mm [ .945 in ]
-
Largura do produto :
10 mm [ .394 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
1.6 mm [ .093 in ]
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTII
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
8 – 10
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
.5 – .6
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
20 – 25
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
20 – 25