Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de característica de aterramento :
Furo roscado M3
-
Opções de aterramento :
Aterramento do painel
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Localização do aterramento do painel :
Topo
-
Empilhado :
Não
-
Número de portas :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
19
Características do corpo
-
Revestimento de acabamento de estrutura :
Fosco
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm):
1.1, 1.6
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in):
.043, .061
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Perna Reta
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (Min) :
1.6 mm [ .063 in ]
Condições de uso
-
Ciclos de acoplamento (máx) :
10000
-
Temperatura de solda (máx) (°C):
260
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Fita transportadora
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja