Conectores e receptáculos de cabo HDMI
High Definition Multimedia Interface (HDMI) é uma especificação que combina vídeo e áudio em uma única interface digital. Nossos conectores HDMI oferecem design de trava de fricção que fornece contato elétrico seguro e inserção e extração suave de cabos para uso com leitores de DVD, aparelhos de televisão digital (DVI), decodificadores e outros dispositivos audiovisuais.
Recursos do produto
Conectores HDMI
- Blindagem completa para proteção contra descarga eletrostática
- Processo sem chumbo disponível
- Oferecido com ou sem flange de painel
5Gbps
Largura de banda
Os conjuntos de conectores e cabos HDMI da TE oferecem cinco gigabits por segundo de largura de banda e 19 posições para suporte de vídeo e áudio multicanal.
Este guia de referência rápida fornece uma ilustração das aplicações para as quais este produto é usado, uma linha de tempo de interconexões de vídeo de entrada/saída (E/S) do consumidor, uma referência de dimensões e comparação de tamanho, uma lista completa de peças com especificações e perguntas recomendadas a serem feitas durante o projeto.
Selecione as aplicações
Conectores HDMI
- TVs digitais ou de alta definição
- Decodificadores
- Consoles de videogame
- Leitores de DVD
- PCs desktop
Opções de produtos
Conectores HDMI e conjuntos de cabos
-
Conectores tipo A
Interface para produtos eletrônicos de consumo, como televisão digital, decodificadores e leitores de DVD. O HDMI oferece suporte a vídeo padrão, aprimorado ou de alta definição.
-
Conectores tipo C
Uma versão em miniatura da interface padrão para produtos eletrônicos de consumo, como televisão digital, decodificadores e leitores de DVD. O HDMI oferece suporte a vídeo padrão, aprimorado ou de alta definição.
-
Conjuntos de cabos
Em conformidade com a Especificação HDMI 1.3a e uma série compatível com HDMI para DVI. Projetado para auxiliar na compatibilidade reversa. As configurações incluem DisplayPort para padrão DVI, DisplayPort para padrão HDMI e DisplayPort para padrão VGA.