Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Condições de uso
-
Tipo de resistência a fluidos :
Fluid Resistance, Fluido hidráulico, Water Absorption, Fungus Resistance
-
Requisito de inflamabilidade :
Retardador de Chamas
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Poliolefina
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Maleabilidade :
Flexível
-
Razão de encolhimento :
> 2:1
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
Operação/Aplicação
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Resistência mecânica :
Resistente à abrasão
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL, CSA
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
ANZPAC
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm):
12.7
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm):
6.4
-
Espessura da parede recuperada (Max) (mm):
.64
-
Espessura da parede :
Fino
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme