Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Tipo de terminação :
Receptáculo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Sem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .196 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
18 mm [ .708 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
6000