Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Aba
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Liga de cobre-estanho
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Lança de bloqueio
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
-
Altura da lança de bloqueio :
1.5 mm [ .06 in ]
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.4 – 3.7 mm [ .094 – .145 in ]
-
Comprimento do produto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.8
-
Tamanho do fio (CMA):
2048 – 5180
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3000
-
Método de embalagem :
Carretel