Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Capacidade de conexão :
Único
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Aba
-
Largura da guia compatível :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Prata
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
-
Altura da lança de bloqueio :
1.2 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.8 – 2.9 mm [ .071 – .144 in ]
-
Comprimento do produto :
21.1 mm [ .83 in ]
-
Espessura do material terminal :
.38 mm [ .015 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.5
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
4000
-
Método de embalagem :
Caixa