Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material do produto primário :
PA6
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
5 mm [ .197 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
800
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão