Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Virola
-
Diâmetro do pino compatível :
1 mm [ .039 in ]
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
6 mm [ .234 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – .6
-
Diâmetro interno do barril :
2.6 mm [ .1 in ]
-
Comprimento geral do produto :
12 mm [ .472 in ]
-
Comprimento da tira :
8 mm [ .315 in ]
-
Tamanho de 2-fios: (AWG):
20
-
Tamanho de 2-fios: (mm²):
.5
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Tira