Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Banda Única
-
Localização da montagem :
Interno/Incorporado
-
Configuração da porta :
Porta Única
Acessório mecânico
-
Polarização :
Linear
-
Tipo de montagem :
Montagem de superfície
Características do sinal
-
Banda de Frequência (MHz):
915
-
Categoria de frequência :
902 – 930
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<2.1:1
-
Impedância (Ω):
50
Dimensões
-
Altura do produto :
2.62 mm [ .1 in ]
-
Comprimento do produto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Largura do produto :
9.14 mm [ .36 in ]
Características do corpo
-
Peso do Produto :
.34 g [ .01199 oz ]
Normas da indústria
-
Aplicação Primária :
LoRa WAN, LPWAN
-
Aplicações sem fio :
LoRa WAN, Wi-Fi, LPWAN
Características do tipo do produto
-
Terminação de antena :
Solda
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Operação/Aplicação
-
Direcionalidade :
Omnidirecional
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme