Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Product Volume (l):
.1, 1, .25, .35
-
Método de embalagem de resina de envase :
Caixa de junção e cartucho de gel GUROSIL, Can, Saco de câmara dupla
Operação/Aplicação
-
Potting Resin Application Type :
Junction Boxes, Low & Medium Voltage Cable Accessories Suitable for Filled Xlpe, Pe, Pvc & Paper Insulated Cable, Potting, Medium Voltage Cable Accessories, Medium Voltage Electrical Power Equipment Suitable for Filled Xlpe, Pe, Pvc & Paper Insulated Cable
-
Resistência mecânica :
Insulation, Mechanical Protection & Insulation, Mechanical Shock & Vibration, Alta resistência à tração para proteção mecânica, Alto alongamento
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Protection Against Humidity, Repelente de água, Hidrólise Estável
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
No
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Bege, Azul, Verde, Transparent
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 17.5, ≤ 35, ≤ 24, ≤ 7.2, ≤ 25, ≤ 15, ≤ 1, ≤ 46, ≤ 12, ≤ 36, ≤ 42
Características do tipo do produto
-
Tipo do produto de resina de envase :
Caixa de junção preenchida de gel, Material de fundição
-
Sistema de Material :
Resina de hidrocarboneto de duas partes, Poliuretano de duas partes
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme