Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Américas
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
-
Estilo de revestimento :
Espiral, Plano
Dimensões
-
Compatible Cable Diameter - Body (Min) (mm):
25
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²):
50
-
Compatible Cable Diameter - Leg (Min) (mm):
6.5
-
Compatible Cable Diameter - Leg (Max) (mm):
23
-
Diâmetro interno expandido (mín) (corpo) (mm):
50
-
Diâmetro interno expandido (mín) (trecho) (mm):
23
-
Comprimento do trecho (mm):
33
-
Comprimento geral do produto (mm):
163
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (corpo) (mm):
25
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (trecho) (mm):
6
-
Espessura da parede recuperada (Max) (Corpo) (mm):
3.5
-
Espessura da parede recuperada (Max) (trecho) (mm):
2.6
-
Comprimento do corpo (mm):
75
-
Espessura da parede :
Grosso/Pesado
Características do corpo
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Razão de encolhimento :
> 2.5:1
-
Material do produto primário :
Poliolefina reticulada
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de configuração
-
Número de trechos e ramificações :
8
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Salt Water, Desagregação, Contaminated Water, Chuva, Umidade
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons, Transformer Oil
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
Operação/Aplicação
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5