Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Outro

  • Material de base de porca de acoplamento  Latão

  • Grau  Militar

  • Características adicionais  Hardware incluído

  • Material Dielétrico  PTFE, Fluoropolímero, Polipropileno

  • Conformidade com RoHS da UE  Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Não conforme, Conformidade com exceções

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Gaxeta

  • Interface RF  BNC

  • Estilo do conector RF  Conector jack

  • Compatível com o tipo de cabo RF  RG 174, RG 62A, RG 58C, RG 179, RG 188, RG 62, RG 140, RG 58B, RG 59, RG 142A, RG 58A, RG 124, RG 62B, RG 161, RG 142, RG 59A, RG 187, RG 142B, RG 59B, RG 210, RG 58

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo, Cabo a Painel

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Único

  • Material de subplaca do centro de contato do conector RF  Níquel

  • Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin) 889, 1080, 1016

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Ouro

  • Material de contato do centro de conector RF  Cobre berílio

Acessório mecânico

  • Estilo de anexo do painel  Montagem traseira

  • Mecanismo de acoplamento do conector RF  Baioneta

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Método de cativeiro de contato RF  Mecânico

  • Retenção  Sem, Com

Dimensões

  • Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)  14.53 mm [ .572 in ]

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 50

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (GHz) 4

Recursos de configuração

  • Número de posições  1

  • Número de contatos coaxiais  1

Características do corpo

  • Orientação do conector do cabo  Reto

  • Material do corpo  Latão

  • Acabamento do material do corpo  Chapeado

  • Material de revestimento do corpo  Prata

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-076-BNCJK4GMG

Materiais relacionados