Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Interface RF
BNC
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
-
Tipo de EMI e proteção e supressão de RFI
Aterramento isolado
-
Impedância (Ω)
50
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo
Reto
-
Material do corpo
Zinco
-
Material de revestimento do corpo
Níquel
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Cobre, Níquel
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin)
30, 5080
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Estanho (Sn), Ouro (Au), Prata (Ag)
-
Material de contato do centro de conector RF
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Solda
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel
Montagem frontal
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Baioneta
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Com
Características da habitação
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)
14.53 mm [ .572 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
4
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão
Outro
-
Grau
Comercial
-
Material Dielétrico
PBT
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-076-BNCJKISG50