Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Interface RF
BNC
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo
Zinco
-
Material de revestimento do corpo
Níquel
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Níquel
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin)
30
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
2.79 mm [ .109 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Baioneta
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF
Solda
-
Retenção
Com
Dimensões
-
Comprimento do poste de montagem
2.79 mm [ .11 in ]
-
Altura do perfil do PCB
11.07 mm [ .436 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)
14.53 mm [ .572 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
4
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja
Outro
-
Grau
Comercial
-
Material Dielétrico
Polimetilpenteno
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-076-BNCJKRA754