Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Interface RF  BNC

  • Estilo do conector RF  Conector jack

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  1

  • Número de contatos coaxiais  1

Características elétricas

  • Tipo de EMI e proteção e supressão de RFI  Aterramento PCB

  • Impedância (Ω) 75

Características do corpo

  • Orientação do conector do cabo  Ângulo reto

  • Material do corpo  Poliéster, PBT, Zinco

  • Material de revestimento do corpo  Estanho, Níquel

Recursos de contato

  • Material de subplaca do centro de contato do conector RF  Níquel

  • Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin) 30

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Ouro (Au)

  • Material de contato do centro de conector RF  Cobre berílio

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.79, 4.11, 5.1, 10.92

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .11, .162, .2, .43

Acessório mecânico

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Estilo de anexo do painel  Montagem traseira

  • Tipo de característica do painel de montagem  Arruela de pressão e porca

  • Mecanismo de acoplamento do conector RF  Baioneta

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Método de cativeiro de contato RF  Mecânico

  • Retenção  Com

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Branco, Natural, Preto

Dimensões

  • Comprimento do poste de montagem (mm) 2.03, 2.16, 3.48, 4.34

  • Comprimento do poste de montagem (in) .08, .085, .137, .171

  • Altura do perfil do PCB (mm) 10.97, 12.7, 13.18, 15.88

  • Altura do perfil do PCB (in) .432, .5, .519, .625

  • Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)  14.53 mm [ .572 in ]

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (GHz) 2, 4, 11

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Tubo

Outro

  • Grau  Comercial

  • Material Dielétrico  Polimetilpenteno, PTFE

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-076-BNCJKRA75C

Materiais relacionados