Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Interface RF  BNC

  • Estilo do conector RF  Conector jack

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1

  • Número de contatos coaxiais  1

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 50

Características do corpo

  • Orientação do conector do cabo  Reto

  • Material do corpo  Zinco

  • Material de revestimento do corpo  Níquel

Recursos de contato

  • Material de subplaca do centro de contato do conector RF  Cobre, Níquel

  • Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin) 762, 7620

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Ouro (Au), Prata (Ag)

  • Material de contato do centro de conector RF  Bronze fosforoso

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Terminal de solda

Acessório mecânico

  • Estilo de anexo do painel  Montagem frontal

  • Mecanismo de acoplamento do conector RF  Baioneta

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Método de cativeiro de contato RF  Mecânico

  • Retenção  Com

Dimensões

  • Espessura do painel (recomendada)  1.17 – 3.18 mm [ .046 – .125 in ]

  • Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)  14.53 mm [ .572 in ]

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (GHz) 4

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão

Outro

  • Grau  Comercial

  • Material Dielétrico  PBT

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-076-BNCJKSH50

Materiais relacionados