Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Kit de conector
-
Forma do conector e invólucro
Circular
-
Interface RF
BNC
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel, Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
-
Tipo de EMI e proteção e supressão de RFI
Aterramento isolado, Aterramento PCB
-
Impedância (Ω)
50
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo
Reto
-
Material do corpo
PBT, Poliéster, PBT, Zinco
-
Material de revestimento do corpo
Estanho, Níquel, Poliéster, Zinco
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Cobre, Níquel
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin)
30, 50, 889, 1080, 1270, 5080
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF
Bronze fosforoso, Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.79, 4.1, 4.11, 4.34
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.109, .162, .17
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Estilo de anexo do painel
Montagem traseira
-
Tipo de característica do painel de montagem
Arruela de pressão e porca
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Baioneta
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel, Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico, Solda
-
Retenção
Com, Sem
Características da habitação
-
Cor do invólucro
Branco, Preto
Dimensões
-
Comprimento do poste de montagem (mm)
2.79, 3.48, 4.11, 4.34
-
Comprimento do poste de montagem (in)
.11, .137, .162, .171
-
Altura do perfil do PCB (mm)
8.64, 10.97, 12.7, 13.18, 15.88
-
Altura do perfil do PCB (in)
.34, .432, .5, .519, .625
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)
14.53 mm [ .572 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
4
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
35
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa e Tubo, Pacote, Tubo
Outro
-
Características adicionais
Hardware incluído
-
Material de arruela de pressão
Bronze fosforoso
-
Material de base de porca de acoplamento
Latão
-
Grau
Comercial
-
Material Dielétrico
Polimetilpenteno, PTFE
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-076-BNCRABAY