Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Circular
-
Interface RF
BNC
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Cabo a Painel, Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo
Latão, Poliéster, PBT, Zinco
-
Acabamento do material do corpo
Chapeado, Passivado
-
Material de revestimento do corpo
Estanho, Estanho-chumbo, Níquel
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Cobre, Níquel
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin)
889, 1080, 1270, 3810, 5080
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Estanho (Sn), Ouro (Au), Prata (Ag)
-
Material de contato do centro de conector RF
Bronze, Bronze fosforoso, Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
3.3, 3.33, 4.1, 4.19, 4.45, 4.57, 4.83, 5.1, 5.33, 6.35
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.13, .131, .162, .165, .175, .18, .19, .2, .21, .25
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Estilo de anexo do painel
Montagem traseira
-
Tipo de característica do painel de montagem
Arruela de pressão e porca
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Baioneta
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel, Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Com, Sem
Características da habitação
-
Cor do invólucro
Branco, Preto
Dimensões
-
Comprimento do poste de montagem
3.48 mm [ .137 in ]
-
Altura do perfil do PCB (mm)
10.97, 15.88, 16.64, 20.57, 23.9, 34.93
-
Altura do perfil do PCB (in)
.432, .625, .655, .81, .941, 1.375
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)
14.53 mm [ .572 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 125, -55 – 85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 185, -85 – 257
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
2, 4
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa, Caixa de papelão, Tubo
Outro
-
Grau
Comercial
-
Material Dielétrico
PBT, Poliéster, PBT, Polimetilpenteno, PTFE
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-076-BNCVTBAY