Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector
Gaxeta
-
Interface RF
TNC
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF
RG 174, RG 188, RG 316
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Cabo para Placa
-
Selável
Não, Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo
Reto
-
Material do corpo
Zinco
-
Material de revestimento do corpo
Níquel
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Níquel
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem dupla
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Parafuso, Roscado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Sem
Dimensões
-
Espessura do painel (recomendada)
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)
16.26 mm [ .64 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
4, 11
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão
Outro
-
Grau
Comercial
-
Material Dielétrico
Polimetilpenteno
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-076-TNCM50