Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
14, 24, 36, 50, 64
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Perfil do conector
Padrão
Recursos de contato
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de subplaca de contato
Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro, Ouro flash, Ouro ou ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.76 µm [ 30 µin ]
-
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
.18 mm [ .18 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda
.5 mm [ .019 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.25 mm [ .01 in ]
Acessório mecânico
-
Diâmetro do orifício de montagem
4.8 mm [ .189 in ]
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Conector solda para cabo, Travas de rosca
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Material do recurso de montagem
Termoplástico
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster, Termoplástico
-
Inclinação da linha central
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.57, 2.36, 3.18
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062, .093, .125
-
Espaçamento entre linhas
4.3 mm [ .169 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja
-
Quantidade de embalagem
45, 60, 75, 90, 105
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-342-DRCV216