Conectores compactos de pinos e soquetes
Nossa linha completa de conectores D-Subminiatura variam de conectores PCB verticais e angulares aos conectores AMPLIMITE .050 série D-Sub. Nosso portfólio de conectores D-Subminiatura foi projetado para múltiplas aplicações, juntamente com acessórios especializados que fornecerão a qualquer cliente uma solução D-Sub econômica para qualquer aplicação complexa. Os conectores AMPLIMITE D-Subminiatura são qualificados para a especificação MIL-DTL-24308. Nossos conectores série 109, série 90 e ULTRA-LITE oferecem uma gama completa de densidades de contato, bem como economia de peso e blindagem EMI. Nosso portfólio inclui contatos AS39029 e conectores DB-15, bem como contatos coaxial e de energia.
Variações de Produtos
Conectores D-Sub
- PCB de ângulo reto
- PCB Vertical
- Cabo montado
Selecione aplicações
Conectores D-Sub


Você pode estar familiarizado com conectores AMPLIMITE – e talvez já esteja integrando esses produtos em suas soluções. O cenário tecnológico em evolução permitiu a expansão das aplicações para os produtos AMPLIMITE, incentivando a reavaliação das soluções ecléticas do portfólio. Baixe o White Paper Branco AMPLIMITE para ler mais.
Área Militar e Espacial Qualificada
Conectores em Miniatura AMPLIMITE D-Sub
Além da seleção completa dos conectores padrão do tipo D de subminiatura militar, a TE oferece versões especiais de aplicação, como conectores que misturam cavidades de potência/coaxiais com contatos de sinal tamanho 20; conectores de alimentação que fornecem uma interface descartável para aplicações de alto uso; e conectores não magnéticos especiais com anel isolante de borracha na parte traseira, para alívio da tensão.