Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Signal Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Coil Polarity Protection Diode, Diodo de supressão da bobina
-
Disposição de contato
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
44, 56, 210, 650, 1350
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
28
-
Classificação atual de contato (A)
2
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5, 6, 12, 18, 26,5
-
Potência nominal da bobina (W)
.498, .52, .568, .642, .686
Características do corpo
-
Tipo de invólucro
Hermeticamente selado
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Ganchos de solda, Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Ganchos de solda, Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura, Montagem em painel, Montagem em placa, Painel e placa de circuito impresso
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 125
-
Temperatura do ambiente (máx)
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resist�ncia a vibra��es
30G's, 10 – 3000Hz
-
Resist�ncia ao impacto
100G's, 11ms, 100 Gs, 6 ms, 75G's, 6ms
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Não polarizado, monoestável
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-3SBC-DPDT-WCS