Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Resistência da bobina (Ω) 720, 280, 115, 28

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 28

  • Classificação atual de contato (A) 2

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 18, 12, 26,5, 6

  • Potência nominal da bobina (W) 1.157, 1.252, .975, 1.285

Operação/Aplicação

  • Resist�ncia ao impacto  75 G's, 6ms, 100G's, 11ms, 75G's, 6ms

  • Resist�ncia a vibra��es  30G's, 10 – 3000Hz

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Não polarizado, monoestável, Polarizado, biestável

Recursos de configuração

  • Características especiais da bobina  Diodo de supressão da bobina, Coil Polarity Protection Diode

  • Disposição de contato  4 Forma C, 4PDT, 4 C/O

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 125

  • Temperatura do ambiente (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Signal Relay

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Hermeticamente selado

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  Solder Pins, Ganchos de solda

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Solder Pins, Ganchos de solda

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Chassi, Placa de circuito impresso, Painel e placa de circuito impresso

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-3SBH-4PDT-WCS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo