Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de interface de painel traseiro  2 mm HM

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Linhas carregadas  A, B, C, D, E, Totalmente carregado

  • Número de posições de sinal  110, 114, 125

  • Configuração de acoplamento e desacoplamento  Faça primeiro/pare por último

  • Número de Colunas  5, 6, 11, 19, 22, 25

  • Número de linhas  5, 11

  • Arquitetura do painel traseiro  Mezanino

  • Número de posições  55, 95, 110, 125

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

Características do sinal

  • Versão da diafonia  Padrão

  • Taxa de dados (Gb/s) ≤1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Tipo de contato  Pino

  • Passagem através do comprimento do poste (mm) 3.3, 3.7, 3.8

  • Designação CompactPCI  Nenhum

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 3.3, 5.2, 6.7, 8.2

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho-chumbo, Ouro (Au), Ouro flash sobre paládio-níquel

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .5, .76, 1.27

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 20, 30, 50

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .7, 1.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

Acessório mecânico

  • Nível de acoplamento frontal  Nível 1, Nível 2

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Alças-guia, Centro multiuso

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster GF

  • Inclinação da linha central  2 mm [ .078 in ]

Dimensões

  • Comprimento do módulo de painel traseiro (mm) 24.9, 25, 37.88, 38, 43.9, 44, 49.9, 50

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 105, '-55 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 221, -67 – 257

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  10, 11, 12, 14, 22

  • Método de embalagem  Bandeja, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-472-Z1

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.