Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de característica de aterramento
Blindagem de retorno de aterramento
-
Tipo de interface de painel traseiro
2 mm HM
-
Sistema de conectores
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Linhas carregadas
A, A, B, C, D, E (Todas as Posições), B, C, D, E, F, G, H, I, Totalmente carregado, Z
-
Número de posições de sinal
40, 55, 84, 88, 95, 110, 125, 133, 154, 174, 175, 176, 200
-
Configuração de acoplamento e desacoplamento
Faça primeiro/pare por último, Sequenciamento
-
Número de Colunas
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 25
-
Número de linhas
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19
-
Arquitetura do painel traseiro
Mezanino, Painel Traseiro Tradicional
-
Número de posições
40, 55, 56, 72, 77, 88, 95, 100, 110, 125, 128, 132, 133, 144, 146, 154, 169, 175, 176, 200, 220, 244, 250
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
Características do sinal
-
Versão da diafonia
Padrão, Reduzido
-
Taxa de dados (Gb/s)
1, ≤1
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza, Natural, Preto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Tipo de contato
Pino
-
Passagem através do comprimento do poste (mm)
3.7, 5.2, 13, 14.5, 16
-
Designação CompactPCI
Nenhum, P1, P1/P4, P2/P5, P3, P4, P5
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm)
3.3, 5.25, 6.75, 8.2, 8.25, 10, 11.2, 13.45
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn), Estanho-chumbo, Níquel (Ni), Ouro (Au), Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.076, .38, .381, .5, .76, .8, 1.27
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
3, 15, 20, 30, 31.49, 31.5, 50
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.7, 1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Nível de acoplamento frontal
(Linha E) Níveis 1, 2, 3, (Linhas A a D) Níveis 1, 2, (Linhas A a E) Nível 2, (Linhas F e Z) Nível 3, Nível 1, Nível 2
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Alças-guia, Centro multiuso, Pino polarizador, Polarização
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF, Poliéster GF, Termoplástico
-
Inclinação da linha central (mm)
1.5, 2
-
Inclinação da linha central (in)
.059, .07, .078, .079
Dimensões
-
Comprimento do módulo de painel traseiro (mm)
19.9, 23.9, 24.9, 25, 37.88, 38, 43.88, 44, 49.88, 49.9, 50
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 105, '-55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 221, -67 – 257
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10, 11, 13, 20, 21, 22, 27
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa e caixa de papelão, Caixa e Tubo, Pacote, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-472-Z12