Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de característica de aterramento
Blindagem de retorno de aterramento, Contato de aterramento
-
Tipo de interface de painel traseiro
2 mm HM
-
Sistema de conectores
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB
Receptáculo de suporte PCB
-
Selável
Não, Sim
Recursos de configuração
-
Linhas carregadas
A, A, B, C, D, E (Todas as Posições), B, C, D, E, F, G, H, Totalmente carregado
-
Número de posições de sinal
88, 95, 110, 176, 200
-
Configuração de acoplamento e desacoplamento
Faça primeiro/pare por último
-
Número de Colunas
6, 8, 11, 12, 15, 19, 22, 25
-
Número de linhas
4, 5, 8, 12
-
Arquitetura do painel traseiro
Mezanino, Painel Traseiro Tradicional, Placa intermediária
-
Número de posições
24, 40, 55, 60, 72, 88, 95, 110, 125, 144, 176, 200
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto, Vertical
Características do sinal
-
Versão da diafonia
Padrão, Reduzido
-
Taxa de dados (Gb/s)
1, ≤1
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza, Natural
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Tipo de contato
Soquete
-
Passagem através do comprimento do poste (mm)
3.3, 3.34, 3.7
-
Designação CompactPCI
J1/J4, Nenhum
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm)
3.3, 3.33
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Baseado em desempenho, Níquel (Ni), Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.5, .76, 1.27
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
20, 30, 50, 2 – 5
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.7, 1, 1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Nível de acoplamento frontal
Nível 1
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Centro multiuso, Polarização
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster GF, Termoplástico
-
Inclinação da linha central (mm)
1.98, 2
-
Inclinação da linha central (in)
.07, .078, .079
Dimensões
-
Comprimento do módulo de painel traseiro (mm)
19.9, 23.9, 25, 38, 44, 48, 49.9, 50
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 105, '-55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 221, -67 – 257
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10, 11, 20, 22, 27
-
Método de embalagem
Bandeja, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-472-Z125535