Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Dimensões

  • Peso (Nominal) (kg/km) 6,63

  • Diâmetro do cabo externo  1.32 mm [ .052 in ]

  • Faixa do diâmetro do condutor  .95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 20

  • Tamanho do fio (mm²) .52

Outro

  • Fonte do produto  REINO UNIDO

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Construção Especial

Características elétricas

  • Condições da classificação de resistência (máx.)  32,3 Ω/1000 m a 20 °C

  • Tensão de operação (V) 600

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55/

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  Fluoropolímero modificado reticulado de radiação

  • Material condutor  Liga de cobre de alta resistência banhada a prata

  • Cor do fio (base)  Preto, Branco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55-LAT-SC-H20

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.