Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Construção Especial, Primário
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
106,2 Ω/1000 m a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Amarelo, Branco, Vermelho
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Fluoropolímero modificado reticulado de radiação
-
Material condutor
Liga de cobre de alta resistência banhada a prata
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Verde, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
0,84, 0,95
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,037, 0,033
-
Faixa do diâmetro do condutor
.57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]
-
Peso (Nominal) (kg/km)
2,5, 2,78
-
Tamanho do fio (AWG)
24
-
Tamanho do fio (mm²)
.2
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55/
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-LAT-SCH-H24