Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Construção Especial, Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  7, 19

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Condições da classificação de resistência (máx.)  244,0 Ω/1000 m a 20 °C

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Cor do cabo  Cinza

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação, Fluoropolímero modificado reticulado de radiação

  • Material condutor  Liga de cobre de alta resistência banhada a prata

  • Cor do fio (base)  Amarelo, Branco, Cinza, Marrom, Preto, Verde, Vermelho, Violeta

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 0,66, 0,6

  • Diâmetro do cabo externo (in) 0,026, 0,023

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 0,66, 0,6

  • Faixa do diâmetro do condutor  .36 – .38 mm [ .014 – .015 in ]

  • Peso (Nominal) (kg/km) 1,26, 1,15

  • Tamanho do fio (AWG) 28

  • Tamanho do fio (mm²) .08

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55/

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Outro

  • Fonte do produto  REINO UNIDO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55-LAT-SCH-H28

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.