Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
38
-
Peso (Nominal) (kg/km)
0,93
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
.63, 0,61
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.025, 0,024
-
Faixa do diâmetro do condutor
.28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
30
-
Tamanho do fio (mm²)
.05
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Construção Especial
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
385,1 Ω/1000 m a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Espec 55/
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Fluoropolímero modificado reticulado de radiação
-
Material condutor
Liga de cobre de alta resistência banhada a prata
-
Cor do fio (base)
Laranja, Marrom, Vermelho, Violeta, Verde, Azul, Cinza, Branco, Amarelo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-LAT-SCH-H30