Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote

  • Quantidade de embalagem  1000

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Preto, Vermelho, Branco, Azul

  • Cor do fio (listra)  Azul

  • Cor do cabo  Branco

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado reticulado de radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata

Recursos de configuração

  • Número de Pares  1

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  2

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Tipo de cabo  SPEC 55, Espec 55/

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 36

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) .023 – .025

  • Tamanho do fio (CMA) 1.931

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 1.98, 0,04

  • Diâmetro do cabo externo (in) .074, .078

  • Faixa do diâmetro do condutor  0,58 – 0,64 mm [ .023 – .025 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 24

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário, Trançado redondo e com jaqueta

Outro

  • Fonte do produto  REINO UNIDO, EUA

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Não conforme

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55-SC-2TP-24

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.