Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
1,19 Ω/1000 pés a 20 °C, 1,90 Ω/1000 pés a 20 °C, 2,88 Ω/1000 pés a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata
-
Cor do fio (base)
Branco, Marrom, Preto, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
2.16, 2.39, 2.62, 3,25
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.085, .094, .103, .128
-
Tamanho do fio (AWG)
26, 27, 28
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
1,68, 2,16, 2,72
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.066, .085, .107
-
Tamanho do fio (AWG)
8, 10, 12, 14
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-SC-H-8-14