Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Dimensões
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.005
-
Tamanho do fio (AWG)
29
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1.73, 1,69
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.067, .068
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
1.37, 1.35
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.054, .053
-
Tamanho do fio (AWG)
16
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO, EUA
-
Conformidade com RoHS da UE
Não conforme, Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Não conforme
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
4,52 Ω/1000 pés a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Preto, Vermelho, Branco, Amarelo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-SC-H16