Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
117,4 Ω/1000 pés a 20 °C, 117 Ω/1000 pés a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Vermelho
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Liga de cobre de alta resistência revestida de prata, Liga de cobre de ultra-al resistência revestida de prata, Liga de cobre de ultra-alta resistência revestida de prata
-
Cor do fio (base)
Branco, Preto, Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
0,5, 0,61
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.02, 0,024
-
Tamanho do fio (AWG)
38
-
Faixa do diâmetro do condutor
.28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
30
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-SC-H30