Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do cabo
Branco
-
Cor do fio (base)
Branco, Preto, Vermelho
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação
-
Material condutor
Cobre revestido de prata, Liga de cobre de alta resistência revestida de prata, Liga de cobre de ultra-alta resistência revestida de prata
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
20, 24, 26, 28, 30
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-100 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-100 – 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-SC-TP