Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE modificado e transligado por radiação, Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre com revestimento de estanho, Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
16, 20, 22, 24
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150, -65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 302, -85 – 392
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150, -65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 302, -85 – 392
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55-TC-2TP