Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de condutores  4

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Espec 55A

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 150

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  ETFE modificado e transligado por radiação

  • Material condutor  Alumínio

  • Cor do fio (base)  Verde

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 2, 3/0

  • Tamanho do fio (mm²) 33.6, 85

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-55A-AL-H-0-6

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.