Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Dimensões
-
Espessura do isolamento do cabo (in)
.005
-
Tamanho do fio (AWG)
34, 36
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
1,09, 1.27
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.04, .05, 0,043
-
Espessura do isolamento do cabo
.13 mm [ .005 in ]
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.7 – .8, .79
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.027 – .031, .031
-
Tamanho do fio (AWG)
22
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO, EUA
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Características do tipo do produto
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel, Cobre revestido de níquel
-
Cor do fio (base)
Azul, Branco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-NC-H-22