Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Cor do fio (base)
Preto, Verde, Branco
-
Material condutor
Cobre revestido de níquel, Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
24, 26
-
Diâmetro do cabo externo
1.02 mm [ .04 in ]
-
Faixa do diâmetro do condutor
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
38
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-NC-H-24-30