Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600, 1000
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Branco, Preto, Verde
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
30
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.13
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,046
-
Tamanho do fio (AWG)
12, 16, 18, 20
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cabo
SPEC 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-55A-S-3T-16-20